Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 6120485 / Розетка 33° серии Connect 45 с заземляющим контактом, двойная
- Описание продукта
-
Описание продуктаРозетка с заземляющим контактом, двойная 33°, с защитными шторками, с автоматическими клеммами, 2-полюсная,16A250V~, автоматические клеммы соответсвуют стандарту ГОСТ Р51322.1-2001 МЭК 60884-1:2006.
Для установки в коробе Rapid 45, каналах для монтажа электроустановочных изделий, электромонтажных колоннах, системах для монтажа под полом и настольных блоках.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Anschlussart Клеммный зажим CO₂ Footprint (GWP) 0,212 kg CO₂e Declared Unit (LCA) Шт. Вид защиты прочее Вид крепления einrasten Вид монтажа Кабельный канал Выбрасывающий механизм нет Высота 45 mm Глубина 40 mm Дата определения значения CO2 2025-04-02T00:00:00.000+0200 Диагональная центральная вставка да Для тяжелых условий эксплуатации (согласно VDE) нет Запираемый нет Защита от перенапряжений нет Защита от тока утечки нет Изолированная установка нет Исполнение двойная 33° Кодировка нет Количество единиц 2 Количество контактов 2 Количество модулей (при модульной конструкции) 2 Конструкция поверхности матовый Конструкция розеток Розетка с защитным контактом Контрольный свет нет Материал Поликарбонат Надпечатка/маркировка Без маркировки Накладка Центральная плата Не содержит галогенов да Номинальное напряжение 250 V Номинальный ток 16 A Откидная крышка нет Подача отдельного тока без подачи отдельного тока Поле для маркировки нет Прозрачный нет Рабочая температура, макс. 40 °C Рабочая температура, мин. -5 °C Размер 250V, 10/16A С включателем/выключателем нет С освещением для ориентирования в пространстве нет С функциональным освещением нет Со слаботочным предохранителем нет Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,212 кг CO₂e / 1 Шт. Угол розеток 33° усиленная защита от прикосновения да Цвет оранжевый; RAL 2004 Ширина 90 mm - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация STD-D3C ROR2 / 6120484 , 0.23MB , pdfДекларация соответствия ЕС STD-D3C ROR2 / 6120484 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия STD-D3C ROR2 / 6120484 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия STD-D3C ROR2 / 6120484 , 0.12MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, STD-D3C sockets , 0.20MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.