Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 6119784 / 33° socket, protective contact, single

Розетка 33° с заземляющим контактом, одинарная

Артикул, номер 6120079 | EAN 4012197255633

1
одинарная 33°
Описание продукта
Описание продукта
Розетка с заземляющим контактом одинарная 33°, с повышенной защитой от прикосновений, со вставными клеммами, 2-полюсная, 16 A, 250 V~, с соединительными зажимами согласно IEC 60884-1.

Для установки в коробе Rapid 45, каналах для монтажа электроустановочных изделий, электромонтажных колоннах, системах для монтажа под полом и настольных блоках.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Установка электротехнической экспертизы
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Anschlussart Клеммный зажим
Вид защиты прочее
Вид крепления einrasten
Вид монтажа Кабельный канал
Выбрасывающий механизм нет
Глубина 42 mm
Диагональная центральная вставка да
Для тяжелых условий эксплуатации (согласно VDE) нет
Запираемый нет
Защита от перенапряжений нет
Защита от тока утечки нет
Изолированная установка нет
Исполнение одинарная 33°
Кодировка нет
Количество единиц 1
Количество контактов 2
Конструкция поверхности матовый
Конструкция розеток Розетка с защитным контактом
Контрольный свет нет
Материал Поликарбонат
Надпечатка/маркировка Без маркировки
Накладка Центральная плата
Не содержит галогенов да
Номинальное напряжение 250 V
Номинальный ток 16 A
Откидная крышка нет
Подача отдельного тока без подачи отдельного тока
Поле для маркировки нет
Прозрачный нет
Рабочая температура, макс. 40 °C
Рабочая температура, мин. -5 °C
Размер 250V, 10/16A
С включателем/выключателем нет
С освещением для ориентирования в пространстве нет
С функциональным освещением нет
Серия продукции Розетки серии Modul 45®
Со слаботочным предохранителем нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Угол розеток 33°
усиленная защита от прикосновения да
Цвет красный; RAL 3001

Размеры

Высота 45 mm
Ширина 45 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,1786 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1786 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Количество единиц Исполнение Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
STD-D3S RW1 1 одинарная 33° белоснежный; RAL 9010 6120073
1 Штук
STD-D3S ROR1 1 одинарная 33° оранжевый; RAL 2004 6120075
1 Штук
STD-D3S MZGN1 1 одинарная 33° зеленый; RAL 6029 6120077
1 Штук
STD-D3S SRO1 1 одинарная 33° красный; RAL 3001 6120079
1 Штук
STD-D3S SWGR1 1 одинарная 33° цвет: черный; RAL 7021 6120081
1 Штук
STD-D3S AL1 1 одинарная 33° алюминиевый лак 6120083
1 Штук
STD-D3 RW1 1 одинарная 33° белоснежный; RAL 9010 6120072
1 Штук
STD-D3 ROR1 1 одинарная 33° оранжевый; RAL 2004 6120074
1 Штук
STD-D3 AL1 1 одинарная 33° алюминиевый лак 6120082
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация STD-D3S SRO1 / 6120079 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС STD-D3S SRO1 / 6120079 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия STD-D3S SRO1 / 6120079 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия STD-D3S SRO1 / 6120079 , 0.12MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.