Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 6119831 / 33° socket, protective contact, triple

Розетка 33° с заземляющим контактом, тройная

Артикул, номер 6120127 | EAN 4012197256272

3
тройная 33°
Описание продукта
Описание продукта
Розетка с заземляющим контактом тройная 33°, с повышенной защитой от прикосновений, со вставными клеммами, 2-полюсная, 16 A, 250 V~, с соединительными зажимами согласно IEC 60884-1.

Для установки в коробе Rapid 45, каналах для монтажа электроустановочных изделий, электромонтажных колоннах, системах для монтажа под полом и настольных блоках.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Установка электротехнической экспертизы
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Anschlussart Клеммный зажим
Вид защиты прочее
Вид крепления einrasten
Вид монтажа Кабельный канал
Выбрасывающий механизм нет
Глубина 42 mm
Диагональная центральная вставка да
Для тяжелых условий эксплуатации (согласно VDE) нет
Запираемый нет
Защита от перенапряжений нет
Защита от тока утечки нет
Изолированная установка нет
Исполнение тройная 33°
Кодировка нет
Количество единиц 3
Количество контактов 2
Конструкция поверхности матовый
Конструкция розеток Розетка с защитным контактом
Контрольный свет нет
Материал Поликарбонат
Надпечатка/маркировка Без маркировки
Накладка Центральная плата
Не содержит галогенов да
Номинальное напряжение 250 V
Номинальный ток 16 A
Откидная крышка нет
Подача отдельного тока без подачи отдельного тока
Поле для маркировки нет
Прозрачный нет
Рабочая температура, макс. 40 °C
Рабочая температура, мин. -5 °C
Размер 250V, 10/16A
С включателем/выключателем нет
С освещением для ориентирования в пространстве нет
С функциональным освещением нет
Серия продукции Розетки серии Modul 45®
Со слаботочным предохранителем нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Угол розеток 33°
усиленная защита от прикосновения да
Цвет зеленый; RAL 6029

Размеры

Высота 45 mm
Ширина 135 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,4959 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,4959 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Количество единиц Исполнение Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
STD-D3S RW3 3 тройная 33° белоснежный; RAL 9010 6120123
1 Штук
STD-D3S ROR3 3 тройная 33° оранжевый; RAL 2004 6120125
1 Штук
STD-D3S MZGN3 3 тройная 33° зеленый; RAL 6029 6120127
1 Штук
STD-D3S SRO3 3 тройная 33° красный; RAL 3001 6120129
1 Штук
STD-D3S SWGR3 3 тройная 33° цвет: черный; RAL 7021 6120131
1 Штук
STD-D3S AL3 3 тройная 33° алюминиевый лак 6120133
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация STD-D3S MZGN3 / 6120127 , 0.19MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС STD-D3S MZGN3 / 6120127 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия STD-D3S MZGN3 / 6120127 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия STD-D3S MZGN3 / 6120127 , 0.12MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.