Розетка 33° серии Connect 45 с заземляющим стержнем, двойная

Артикул, номер 6120850 | EAN 4012196571192

6120850 / STD-F3C GS RW1
1
одинарная 33°
белоснежный; RAL 9010
Описание продукта
Описание продукта
Розетка с защитным контактом одинарная 33°, с повышенной защитой от прикосновений, с соединительным кабелем 0,25 м, со штекером GST18 и фиксирующим зажимом 16 A, 250 V~.



Для установки в коробе Rapid 45, каналах для монтажа электроустановочных изделий, электромонтажных колоннах, системах для монтажа под полом и настольных блоках.


  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Anschlussart Клеммный зажим
Zulassungen VDE
Вид защиты прочее
Вид крепления einrasten
Вид монтажа Лючок
Выбрасывающий механизм нет
Глубина 53 mm
Диагональная центральная вставка да
Для тяжелых условий эксплуатации (согласно VDE) нет
Запираемый нет
Защита от перенапряжений нет
Защита от тока утечки нет
Изолированная установка нет
Исполнение одинарная 33°
Кодировка нет
Количество единиц 1
Количество модулей (при модульной конструкции) 1
Конструкция поверхности матовый
Конструкция розеток NF
Контрольный свет нет
Материал Поликарбонат
Надпечатка/маркировка Без маркировки
Накладка Центральная плата
Не содержит галогенов да
Номинальное напряжение 250 V
Номинальный ток 16 A
Откидная крышка нет
Подача отдельного тока без подачи отдельного тока
Поле для маркировки нет
Прозрачный нет
Рабочая температура, макс. 40 °C
Рабочая температура, мин. -5 °C
Размер 250V, 10/16A
С включателем/выключателем нет
С освещением для ориентирования в пространстве нет
С функциональным освещением нет
Серия продукции Розетки серии Modul 45®
Со слаботочным предохранителем нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный
Угол розеток 33°
усиленная защита от прикосновения да
Цвет белоснежный; RAL 9010
Штекерная система GST18

Размеры

Высота 45 mm
Ширина 45 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,2403 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-27T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,2403 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Количество единиц Исполнение Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
STD-F3C GS RW1 1 одинарная 33° белоснежный; RAL 9010 6120850
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация STD-F3C GS RW1 / 6120850 , 0.23MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС STD-F3C GS RW1 / 6120850 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия STD-F3C GS RW1 / 6120850 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия STD-F3C GS RW1 / 6120850 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.