Розетка 33° серии Modul45Connect 45 с заземляющим стержнем, двойная

Артикул, номер 6120680 | EAN 4012196048489

2
двойная 33°
Описание продукта
Описание продукта
Розетка с заземляющим стержнем, двойная 33°, с боковым подключением, с защитными шторками, с автоматическими клеммами, 2-полюсная, 16 A, 250 V~, автоматические клеммы соответсвуют стандарту ГОСТ Р51322.1-2001 МЭК 60884-1:2006.
Для установки в коробе Rapid 45, каналах для монтажа электроустановочных изделий, электромонтажных колоннах, системах для монтажа под полом и настольных блоках.


  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Anschlussart Клеммный зажим
Zulassungen VDE
Вид защиты прочее
Вид крепления einrasten
Вид монтажа Кабельный канал
Выбрасывающий механизм нет
Глубина 37 mm
Диагональная центральная вставка да
Для тяжелых условий эксплуатации (согласно VDE) нет
Запираемый нет
Защита от перенапряжений нет
Защита от тока утечки нет
Изолированная установка нет
Исполнение двойная 33°
Кодировка нет
Количество единиц 2
Количество контактов 2
Количество модулей (при модульной конструкции) 2
Конструкция поверхности матовый
Конструкция розеток NF
Контрольный свет нет
Материал Поликарбонат
Надпечатка/маркировка Без маркировки
Накладка Центральная плата
Не содержит галогенов да
Номинальное напряжение 250 V
Номинальный ток 16 A
Откидная крышка нет
Подача отдельного тока без подачи отдельного тока
Поле для маркировки нет
Прозрачный нет
Рабочая температура, макс. 40 °C
Рабочая температура, мин. -5 °C
Размер 250V, 10/16A
С включателем/выключателем нет
С освещением для ориентирования в пространстве нет
С функциональным освещением нет
Серия продукции BlackLine, Розетки серии Modul 45®
Со слаботочным предохранителем нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный
Угол розеток 33°
усиленная защита от прикосновения да
Цвет цвет: черный; RAL 7021

Размеры

Высота 45 mm
Ширина 90 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,1624 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1624 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Количество единиц Исполнение Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
STD-F3C RW2 2 двойная 33° белоснежный; RAL 9010 6120672
1 Штук
STD-F3C ROR2 2 двойная 33° оранжевый; RAL 2004 6120674
1 Штук
STD-F3C MZGN2 2 двойная 33° зеленый; RAL 6029 6120676
1 Штук
STD-F3C SRO2 2 двойная 33° красный; RAL 3001 6120678
1 Штук
STD-F3C SWGR2 2 двойная 33° цвет: черный; RAL 7021 6120680
1 Штук
STD-F3C AL2 2 двойная 33° алюминиевый лак 6120682
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация STD-F3C SWGR2 / 6120680 , 0.22MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС STD-F3C SWGR2 / 6120680 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия STD-F3C SWGR2 / 6120680 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия STD-F3C SWGR2 / 6120680 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, STD-F3C sockets , 0.20MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.