Розетка 33° серии Modul45Connect 45 с заземляющим стержнем, тройная

Артикул, номер 6120700 | EAN 4012196048656

3
тройная 33°
Описание продукта
Описание продукта
Розетка с заземляющим стержнем, с боковым подключением, тройная 33°, с защитными шторками, с автоматическими клеммами, 2-полюсная, 16 A, 250 V~, автоматические клеммы соответсвуют стандарту ГОСТ Р51322.1-2001 МЭК 60884-1:2006.
Для установки в коробе Rapid 45, каналах для монтажа электроустановочных изделий, электромонтажных колоннах, системах для монтажа под полом и настольных блоках.


  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Anschlussart Клеммный зажим
Zulassungen VDE
Вид защиты прочее
Вид крепления einrasten
Вид монтажа Кабельный канал
Выбрасывающий механизм нет
Глубина 37 mm
Диагональная центральная вставка да
Для тяжелых условий эксплуатации (согласно VDE) нет
Запираемый нет
Защита от перенапряжений нет
Защита от тока утечки нет
Изолированная установка нет
Исполнение тройная 33°
Кодировка нет
Количество единиц 3
Количество контактов 2
Количество модулей (при модульной конструкции) 3
Конструкция поверхности матовый
Конструкция розеток NF
Контрольный свет нет
Материал Поликарбонат
Надпечатка/маркировка Без маркировки
Накладка Центральная плата
Не содержит галогенов да
Номинальное напряжение 250 V
Номинальный ток 16 A
Откидная крышка нет
Подача отдельного тока без подачи отдельного тока
Поле для маркировки нет
Прозрачный нет
Рабочая температура, макс. 40 °C
Рабочая температура, мин. -5 °C
Размер 250V, 10/16A
С включателем/выключателем нет
С освещением для ориентирования в пространстве нет
С функциональным освещением нет
Серия продукции BlackLine, Розетки серии Modul 45®
Со слаботочным предохранителем нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный
Угол розеток 33°
усиленная защита от прикосновения да
Цвет цвет: черный; RAL 7021

Размеры

Высота 45 mm
Ширина 135 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,2115 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,2115 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Количество единиц Исполнение Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
STD-F3C RW3 3 тройная 33° белоснежный; RAL 9010 6120692
1 Штук
STD-F3C ROR3 3 тройная 33° оранжевый; RAL 2004 6120694
1 Штук
STD-F3C MZGN3 3 тройная 33° зеленый; RAL 6029 6120696
1 Штук
STD-F3C SRO3 3 тройная 33° красный; RAL 3001 6120698
1 Штук
STD-F3C SWGR3 3 тройная 33° цвет: черный; RAL 7021 6120700
1 Штук
STD-F3C AL3 3 тройная 33° алюминиевый лак 6120702
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация STD-F3C SWGR3 / 6120700 , 0.23MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС STD-F3C SWGR3 / 6120700 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия STD-F3C SWGR3 / 6120700 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия STD-F3C SWGR3 / 6120700 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, STD-F3C sockets , 0.20MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.