Розетка CEE, 32 А

Артикул, номер 6109876 | EAN 4012195125600

Описание продукта
Описание продукта
Розетка CEE с крепежным пазом 60 мм, 3-полюсная+N+PE, 400 В, 32 A, 6 ч.
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
Ввод кабеля Прочее
Вид защиты IP44
Исполнение для военных целей нет
Количество полюсов 5
Направление вставки прямой
Напряжение согласно EN 60309-2 400 В (50+60 Гц) красный
Номинальное напряжение 400 V
Номинальный ток 32 A
Подключение Винтовой зажим
Размер 75x75x72
Размер вертикального фланца 75 mm
Размер фланца по горизонтали 75 mm
Расстояние между отверстиями по вертикали 60 mm
Расстояние между отверстиями по горизонтали 60 mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный

Размеры

Высота 75 mm
Длина 77 mm
Ширина 75 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0996 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0996 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
CEE-32A 6109876
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация CEE-32A / 6109876 , 0.19MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС CEE-32A / 6109876 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия CEE-32A / 6109876 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия CEE-32A / 6109876 , 0.13MB , pdf

CEE-32A / 6109876
Загрузить