Розетка для уравнивания потенциалов, ширина 1 модуль, с прямым выводом

Артикул, номер 6120001 | EAN 4012196049134

6120001 / PAD-ID6 SWGR1
цвет: черный; RAL 7021
Описание продукта
Описание продукта
Розетка выравнивания потенциалов соответствует требованиям DIN 42801, имеет гнездо черного цвета с цветовой кодировкой: зеленый/желтый; присоединение кабеля с задней стороны с помощью резьбовых винтов M6; в комплект входят 2 гайки, подкладные шайбы и стопорная шайба.
Для установки в коробах для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45, Rapid 80, электромонтажных колоннах и системах подпольной прокладки кабеля.

  • Установка электротехнической экспертизы
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Вид монтажа Лючок
Исполнение Розетка одинарная
Конструкция поверхности матовый
Материал Поликарбонат
Не содержит галогенов да
Прозрачный нет
Размер 45 x 45
Размер 45x45mm
Сводка Основной элемент с центральной накладкой
Серия продукции BlackLine
Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный
Цвет цвет: черный; RAL 7021

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,1113 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1113 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
PAD-ID6 SWGR1 цвет: черный; RAL 7021 6120001
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация PAD-ID6 SWGR1 / 6120001 , 0.18MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия PAD-ID6 SWGR1 / 6120001 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия PAD-ID6 SWGR1 / 6120001 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.