- Описание продукта
-
Описание продуктаС крестообразным шлицем.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Винтовая система Phillips PH Диаметр резьбы ST 4,8 Материал Сталь Поверхность гальванически оцинкованный Размер 4,8x16mm Серия продукции Винты и крючки Соответствует требованиям Директивы ROHS да Форма головки Плоская сфера Размеры
Длина 16 mm Размер D 4,8 mm Размер L 16 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0064 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0064 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация DIN 7504 N G / 3176428 , 0.17MB , pdfREACH Декларация соответствия DIN 7504 N G / 3176428 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия DIN 7504 N G / 3176428 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский