- Описание продукта
-
Описание продуктаScrew-in support clamp for individual mounting solutions. Fastening on steel girders by screwing on.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления Привинтить Вид/деталь подключения Прочее Конец шарнира нет Материал Сталь Метрическая резьба 6 Поверхность Цинк-ламельное покрытие Размер 2-13mm Разрушающая нагрузка 0,55 kN Резьба M6 Серия продукции Забивной балочный Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина фланца F макс. 16 mm Толщина фланца F мин. 2 mm Цвет цинковый Шарнир регулируемый нет Размеры
Высота 36 mm Длина 31 mm Ширина 18 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация SK 213 / 1488587 , 0.18MB , pdfДекларация соответствия ЕС SK 213 / 1488587 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании SK 213 / 1488587 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия SK 213 / 1488587 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия SK 213 / 1488587 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский