- Описание продукта
-
Описание продуктаШайба с большим наружным диаметром
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Внутренний диаметр 11 mm Диаметр отверстия 11 mm Закаленная поверхность нет Материал Сталь Наружный диаметр 34 mm Поверхность Гальванически оцинковано, с пассивацией черного цвета Прочность материала 3 mm Размер M10 Резьба M10 Серия продукции BlackLine Соответствует требованиям Директивы ROHS да Фасеточный нет Цвет черный Размеры
Размер d макс. 34 mm Размер d мин. 34 mm Размер h 3 mm Размер d 11 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация DIN440 11 G SW / 6408726 , 0.15MB , pdfДекларация соответствия ЕС DIN440 11 G SW / 6408726 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия DIN440 11 G SW / 6408726 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия DIN440 11 G SW / 6408726 , 0.13MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский