Шайба с большим наружным диаметром

Артикул, номер 3403175 | EAN 4012195946298

1,5 mm
Описание продукта
Описание продукта
Подкладная шайба с большим наружным диаметром. В соединениях на монтажной рейке MS 41 мы рекомендуем наружный диаметр 40 мм.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Материал Нержавеющая сталь
Не содержит галогенов нет
Поверхность без обработки, дообработанный
Прочность материала 1,5 mm
Размер M10,Ø40mm
Резьба M10
Серия продукции Винты и крючки
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 0,06 in

Размеры

Размер d макс. 40 mm
Размер d мин. 40 mm
Размер h 1,5 mm
Размер d 10,5 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0293 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0293 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размер d мин. Размер d Размер h Резьба Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WS M8 D20 A2 20 mm 8,4 mm 1,5 mm M8 3403125
100 Штук
WS M8 D25 A2 25 mm 8,4 mm 1,5 mm M8 3403135
100 Штук
WS M8 D40 A2 40 mm 8,5 mm 1,5 mm M8 3403145
100 Штук
WS M10 D30 A2 30 mm 10,5 mm 1,5 mm M10 3403155
100 Штук
WS M10 D40 A2 40 mm 10,5 mm 1,5 mm M10 3403175
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация WS M10 D40 A2 / 3403175 , 0.16MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия WS M10 D40 A2 / 3403175 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WS M10 D40 A2 / 3403175 , 0.13MB , pdf

WS M10 D40 A2 / 3403175
Загрузить