Шарнирная перемычка для круглых проводников Rd 8-10 мм

Артикул, номер 5228026 | EAN 4012195410836

Описание продукта
Описание продукта
• с открытым продольным отверстием для быстрого монтажа.
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Материал Сталь
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Посадка Rd 8-10 mm
Размер 56mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0607 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0607 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
156 8-10 5228026
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 156 8-10 / 5228026 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 156 8-10 / 5228026 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия 156 8-10 / 5228026 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 156 8-10 / 5228026 , 0.13MB , pdf

156 8-10 / 5228026
Загрузить