Шарнирная перемычка для плоских проводников FL 30 мм

Артикул, номер 5228328 | EAN 4012195411192

Описание продукта
Описание продукта
С продольным отверстием для быстрого монтажа.
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Материал Сталь
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Посадка FL30 mm
Размер 56mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0571 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0571 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
156 FL 5228328
50 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 156 FL / 5228328 , 0.14MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 156 FL / 5228328 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия 156 FL / 5228328 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 156 FL / 5228328 , 0.13MB , pdf

Изображение продукта 156 FL / 5228328, 23.80 kB, jpg

156 FL / 5228328
Загрузить