Шарнирный соединитель 110 A2

Артикул, номер 6216648 | EAN 4012196039531

6216648 / LGVG 110 A2
110 mm
1,5 mm
Описание продукта
Описание продукта
Шарнирный соединитель выступает в качестве внешнего крепления для фиксации кабельных лотков лестничного типа и фасонных деталей с высотой боковой стенки 110 мм и сквозной перфорацией стенки. Уголки регулируются по вертикали.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Кабельный лоток лестничного типа, высота боковой стенки 110 мм
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Вертикальный поворотный соединитель да
Вид соединения Болтовой соединитель
Горизонтальный поворотный соединитель нет
Исполнение Продольный и угловой соединитель
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность без обработки, дообработанный
Подходит для высоты кабеленесущей системы 110 mm
Подходит для кабельного лотка нет
Подходит для кабельных лестничных лотков да
Подходит для проволочного лотка нет
Размер 114x360
Размер 114x360
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 1,5 mm
Цвет цвета нержавеющей стали

Размеры

Высота 110 mm
Длина 360 mm
Ширина 28 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 6,1288 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 6,1288 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Высота Толщина листа Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
LGVG 110 A2 110 mm 1,5 mm 6216648
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация LGVG 110 A2 / 6216648 , 0.19MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС LGVG 110 A2 / 6216648 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании LGVG 110 A2 / 6216648 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия LGVG 110 A2 / 6216648 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия LGVG 110 A2 / 6216648 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.