- Описание продукта
-
Описание продуктаШарнирный соединитель для кабельных лотков с высотой боковой стенки 110.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вертикальный поворотный соединитель да Вид соединения Болтовой соединитель Горизонтальный поворотный соединитель нет Исполнение Продольный соединитель Конструкция для больших расстояний нет Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность без обработки, дообработанный Повышение живучести конструкции нет Подходит для высоты кабеленесущей системы 110 mm Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков нет Подходит для проволочного лотка нет Размер 300 x 106 Размер 110x300 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 2 mm Цвет цвета нержавеющей стали Размеры
Высота 4 in Высота 110 mm Длина 300 mm Ширина 16 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 3,8226 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 3,8226 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RGV 110 A2 / 7082479 , 0.18MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС RGV 110 A2 / 7082479 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании RGV 110 A2 / 7082479 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия RGV 110 A2 / 7082479 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RGV 110 A2 / 7082479 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 12.16MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу Screwable cable trays with fittings for screwing and clamping , 5.98MB , pdf
Казахстан - Русский
Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F