Шарнирный соединитель 110 FS

Артикул, номер 7082037 | EAN 4012196230655

7082037 / RGV 110 FS
110 mm
2 mm
цинковый
Описание продукта
Описание продукта
Шарнирный соединитель для кабельных лотков с высотой боковой стенки 110.

В комплект поставки входит соответствующий крепёжный материал.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Вертикальный поворотный соединитель да
Вид соединения Болтовой соединитель
Горизонтальный поворотный соединитель нет
Исполнение Продольный соединитель
Конструкция для больших расстояний нет
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Подходит для высоты кабеленесущей системы 110 mm
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков нет
Подходит для проволочного лотка нет
Размер 110x300
Размер 300 x 106
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 2 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 110 mm
Высота 4 in
Длина 300 mm
Ширина 16 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,7498 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,7498 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Высота Толщина листа Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RGV 110 FS 110 mm 2 mm цинковый 7082037
10 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F FRSB 6x12 F 6406122
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RGV 110 FS / 7082037 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RGV 110 FS / 7082037 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании RGV 110 FS / 7082037 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия RGV 110 FS / 7082037 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RGV 110 FS / 7082037 , 0.13MB , pdf

RGV 110 FS / 7082037
Загрузить