- Описание продукта
-
Описание продуктаШарнирный соединитель для кабельных лотков с высотой боковой стенки 60.
В комплект поставки входит соответствующий крепёжный материал.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вертикальный поворотный соединитель да Вид соединения Болтовой соединитель Горизонтальный поворотный соединитель нет Исполнение Продольный соединитель Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Поверхность без обработки, дообработанный Повышение живучести конструкции нет Подходит для высоты кабеленесущей системы 60 mm Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков нет Подходит для проволочного лотка нет Размер 60x260 Размер 254 x 56 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 2 mm Цвет цвета нержавеющей стали Размеры
Высота 60 mm Высота 2 in Длина 254 mm Ширина 16 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 1,6653 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,6653 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RGV 60 A2 / 7082258 , 0.17MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС RGV 60 A2 / 7082258 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании RGV 60 A2 / 7082258 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия RGV 60 A2 / 7082258 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RGV 60 A2 / 7082258 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 12.16MB , pdfИнструкции по монтажу Screwable cable trays with fittings for screwing and clamping , 5.98MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский