Шарнирный соединитель A2

Артикул, номер 6066933 | EAN 4012196065233

6066933 / SV A2
2 mm
Описание продукта
Описание продукта
Шарнирный соединитель для вертикального углового ответвления кабельных каналов BKK.

В комплекте с соответствующим крепежным материалом.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Основной профиль BKK, высота боковой стенки 104 мм
  • Основной профиль BKK, высота боковой стенки 150 мм
  • Основной профиль BKK, высота боковой стенки 200 мм
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Вертикальный поворотный соединитель да
Вид соединения Болтовой соединитель
Горизонтальный поворотный соединитель нет
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность без обработки, дообработанный
Подходит для кабельного лотка нет
Подходит для кабельных лестничных лотков нет
Подходит для проволочного лотка нет
Размер 88 x 19
Размер 19x88
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 2 mm
Цвет цвета нержавеющей стали

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,2188 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,2188 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Толщина листа Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
SV A2 2 mm 6066933
50 Штук
Загрузки

Техническая спецификация SV A2 / 6066933 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС SV A2 / 6066933 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия SV A2 / 6066933 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия SV A2 / 6066933 , 0.12MB , pdf

Изображение продукта SV A2 / 6066933, 46.36 kB, jpg

SV A2 / 6066933
Загрузить