Шарнирный соединитель А2

Артикул, номер 6208947 | EAN 4012195065647

6208947 / LGVG 60 A2
60 mm
1,5 mm
Описание продукта
Описание продукта
Шарнирный соединитель выступает в качестве внешнего крепления для фиксации кабельных лотков лестничного типа и фасонных деталей с высотой боковой стенки 60 мм и сквозной перфорацией стенки. Уголки регулируются по вертикали.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Кабельный лоток лестничного типа, высота боковой стенки 60 мм
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вертикальный поворотный соединитель да
Вид соединения Болтовой соединитель
Горизонтальный поворотный соединитель нет
Исполнение Продольный и угловой соединитель
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность без обработки, дообработанный
Подходит для высоты кабеленесущей системы 60 mm
Подходит для кабельного лотка нет
Подходит для кабельных лестничных лотков да
Подходит для проволочного лотка нет
Размер 64x210
Размер 64x210
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 1,5 mm
Цвет цвета нержавеющей стали

Размеры

Высота 60 mm
Длина 210 mm
Ширина 28 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,8803 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,8803 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Высота Толщина листа Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
LGVG 60 A2 60 mm 1,5 mm 6208947
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация LGVG 60 A2 / 6208947 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС LGVG 60 A2 / 6208947 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании LGVG 60 A2 / 6208947 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия LGVG 60 A2 / 6208947 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия LGVG 60 A2 / 6208947 , 0.12MB , pdf

LGVG 60 A2 / 6208947
Загрузить