- Описание продукта
-
Описание продуктаШарнирный соединитель для листовых и лестничных лотков для больших расстояний (высота боковой стенки 110 мм.)
В комплекте с болтами, шайбами и гайками.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вертикальный поворотный соединитель да Вид соединения Болтовой соединитель Горизонтальный поворотный соединитель нет Исполнение Продольный соединитель Материал Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность без обработки, дообработанный Повышение живучести конструкции нет Подходит для высоты кабеленесущей системы 110 mm Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков да Подходит для проволочного лотка нет Размер 110x380 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 2,5 mm Цвет цвета нержавеющей стали Размеры
Высота 110 mm Длина 380 mm Ширина 20 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 9,2207 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 9,2207 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация WRGV 110 A4 / 6091343 , 0.17MB , pdfДекларация соответствия ЕС WRGV 110 A4 / 6091343 , 0.11MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании WRGV 110 A4 / 6091343 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия WRGV 110 A4 / 6091343 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия WRGV 110 A4 / 6091343 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский