- Описание продукта
-
Описание продуктаШарнирный соединитель для листовых лотков и лотков лестничного типа для больших расстояний (высота боковой стенки: 110 мм).
В комплекте с болтами, шайбами и гайками.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вертикальный поворотный соединитель да Вид соединения Болтовой соединитель Горизонтальный поворотный соединитель нет Исполнение Продольный соединитель Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции нет Подходит для высоты кабеленесущей системы 110 mm Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков да Подходит для проволочного лотка нет Размер 110x380 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 2,5 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 110 mm Длина 380 mm Ширина 20 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 3,85 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 3,85 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация WRGV 110 FS / 6091318 , 0.18MB , pdfДекларация соответствия ЕС WRGV 110 FS / 6091318 , 0.11MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании WRGV 110 FS / 6091318 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия WRGV 110 FS / 6091318 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия WRGV 110 FS / 6091318 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский