Шарнирный соединитель FS

Артикул, номер 7082002 | EAN 4012196230471

7082002 / RGV 35 FS
35 mm
2 mm
цинковый
Описание продукта
Описание продукта
Шарнирный соединитель для кабельных лотков с высотой боковой стенки 35.

В комплект поставки входит соответствующий крепёжный материал.

  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Вертикальный поворотный соединитель да
Вид соединения Болтовой соединитель
Горизонтальный поворотный соединитель нет
Исполнение Продольный соединитель
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Подходит для высоты кабеленесущей системы 35 mm
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков нет
Подходит для проволочного лотка нет
Размер 35x240
Размер 234 x 31
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 2 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 1 in
Высота 35 mm
Длина 234 mm
Ширина 23 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,3981 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,3981 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Высота Толщина листа Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RGV 35 FS 35 mm 2 mm цинковый 7082002
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RGV 35 FS / 7082002 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RGV 35 FS / 7082002 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия RGV 35 FS / 7082002 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RGV 35 FS / 7082002 , 0.12MB , pdf

RGV 35 FS / 7082002
Загрузить