Шарнирный соединитель FT

Артикул, номер 6227961 | EAN 4012196171132

6227961 / WRGV 160 FT
160 mm
2,5 mm
Описание продукта
Описание продукта
Шарнирный соединитель для листовых и лестничных лотков для больших расстояний (высота боковой стенки: 160 мм).

В комплекте с болтами, шайбами и гайками.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Кабельный лоток для больших расстояний, высота боковой стенки 160 мм
  • Кабельный лоток лестничного типа для больших расстояний, высота боковой стенки 160 мм
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вертикальный поворотный соединитель да
Вид соединения Болтовой соединитель
Горизонтальный поворотный соединитель нет
Исполнение Продольный соединитель
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Подходит для высоты кабеленесущей системы 160 mm
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков да
Подходит для проволочного лотка нет
Размер 160x680
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 2,5 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 160 mm
Длина 680 mm
Ширина 20 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 8,1794 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 8,1794 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Высота Толщина листа Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WRGV 160 FT 160 mm 2,5 mm 6227961
2 Штук
Загрузки

Техническая спецификация WRGV 160 FT / 6227961 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WRGV 160 FT / 6227961 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании WRGV 160 FT / 6227961 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия WRGV 160 FT / 6227961 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WRGV 160 FT / 6227961 , 0.13MB , pdf

WRGV 160 FT / 6227961
Загрузить