- Описание продукта
-
Описание продуктаШарнирный соединитель для фиксации лестничных лотков и фасонных деталей с высотой боковой стенки 110 мм с внутренней стороны.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вертикальный поворотный соединитель да Вид соединения Болтовой соединитель Горизонтальный поворотный соединитель нет Исполнение Продольный соединитель Конструкция для больших расстояний нет Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции нет Подходит для высоты кабеленесущей системы 110 mm Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков нет Подходит для проволочного лотка нет Размер 110x300 Размер 310 x 106,5 x 1,5 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 1,5 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 110 mm Высота 4 in Длина 300 mm Ширина 16 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 1,8153 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,8153 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RGV110-SM FS / 7081995 , 0.18MB , pdfДекларация соответствия ЕС RGV110-SM FS / 7081995 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия RGV110-SM FS / 7081995 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RGV110-SM FS / 7081995 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Системы кабельных лотков лестничного типа , 6.39MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский