Шарнирный соединитель SM FS

Артикул, номер 7082265 | EAN 4012196080113

7082265 / RGV 60 A4
60 mm
1,5 mm
цвета нержавеющей стали
Описание продукта
Описание продукта
Шарнирный соединитель для кабельных лотков с высотой боковой стенки 60.

В комплекте с соответствующим крепежным материалом.

  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Вертикальный поворотный соединитель да
Вид соединения Болтовой соединитель
Горизонтальный поворотный соединитель нет
Исполнение Продольный соединитель
Материал Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Поверхность без обработки, дообработанный
Повышение живучести конструкции нет
Подходит для высоты кабеленесущей системы 60 mm
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков нет
Подходит для проволочного лотка нет
Размер 210 x 56,5 x 1,5
Размер 60x260
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 1,5 mm
Цвет цвета нержавеющей стали

Размеры

Высота 2 in
Высота 60 mm
Длина 254 mm
Ширина 16 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,6543 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,6543 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Высота Толщина листа Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RGV 60 A4 60 mm 1,5 mm цвета нержавеющей стали 7082265
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RGV 60 A4 / 7082265 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RGV 60 A4 / 7082265 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании RGV 60 A4 / 7082265 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия RGV 60 A4 / 7082265 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RGV 60 A4 / 7082265 , 0.12MB , pdf

Инструкции по монтажу Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 12.16MB , pdf
Загрузить
Инструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdf
Загрузить

RGV 60 A4 / 7082265
Загрузить