- Описание продукта
-
Описание продуктаПредназначены для расцепления перемычки.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Диапазон рабочих температур макс. 60 °C Диапазон рабочих температур мин. -5 °C Материал Сталь Материал ручки Пластик Размер 250x55x56 mm Серия продукции Принадлежности VK Цвет черный Размеры
Длина 240 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0126 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0126 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация AKZ2 / 6178533 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Wiring trunking LK4/LK4H/LKV/LKVH , 7.22MB , pdf
Казахстан - Русский