- Описание продукта
-
Описание продукта• для обозначения разрывов;
• для универсальной маркировки (например, с помощью клейма).
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Алюминий Посадка RD 16 / FL30 mm Размер FL30/16 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Длина 20 m Длина 56 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,3293 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,3293 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 311 N-ALU 16 / 3049345 , 0.15MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС 311 N-ALU 16 / 3049345 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия 311 N-ALU 16 / 3049345 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 311 N-ALU 16 / 3049345 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский