Шестигранная гайка DIN 934 V2A

Артикул, номер 3397084 | EAN 4012195297734

Описание продукта
Описание продукта
Шестигранная гайка по DIN 934 с метрической резьбой.
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
Вид резьбы Метрический
Винтовая система, гайка Внешний шестигранник
Конструкция гайки Гайка
Левая резьба нет
Материал Нержавеющая сталь
Метрическая резьба 8
Не содержит галогенов да
Поверхность без обработки, дообработанный
Размер M8
Размер под ключ 13
Резьба M8
Резьба, британская система 5/16 дюйма
с фланцем нет
Самофиксирующийся нет
Серия продукции Винты и крючки
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Размер h 6,8 mm
Размер d 8 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0225 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0225 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размер d Размер h Размер под ключ Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
HN M6 A2 6 mm 5,2 mm 10 3397068
100 Штук
HN M8 A2 8 mm 6,8 mm 13 3397084
100 Штук
HN M10 A2 10 mm 8,4 mm 17 3397106
100 Штук
HN M12 A2 12 mm 10,8 mm 19 3397114
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация HN M8 A2 / 3397084 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС HN M8 A2 / 3397084 , 0.05MB , pdf
REACH Декларация соответствия HN M8 A2 / 3397084 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия HN M8 A2 / 3397084 , 0.13MB , pdf

HN M8 A2 / 3397084
Загрузить