Шестигранная гайка DIN 934 V5A

Артикул, номер 3400183 | EAN 4012195909354

Описание продукта
Описание продукта
Шестигранная гайка по DIN 934 с метрической резьбой.
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
Вид резьбы Метрический
Винтовая система, гайка Внешний шестигранник
Класс прочности 8
Конструкция гайки Гайка
Левая резьба нет
Материал Нержавеющая сталь
Метрическая резьба 6
Не содержит галогенов да
Размер M6
Размер под ключ 10
Резьба M6
Резьба, британская система 1/4 дюйма
с фланцем нет
Самофиксирующийся нет
Серия продукции Винты и крючки
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Размер h 5,2 mm
Размер d 6 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0124 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0124 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размер d Размер h Размер под ключ Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
HN M6 A5 6 mm 5,2 mm 10 3400183
100 Штук
HN M8 A5 8 mm 6,8 mm 13 3400185
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация HN M6 A5 / 3400183 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС HN M6 A5 / 3400183 , 0.05MB , pdf
REACH Декларация соответствия HN M6 A5 / 3400183 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия HN M6 A5 / 3400183 , 0.13MB , pdf

HN M6 A5 / 3400183
Загрузить