Шина уравнивания потенциалов 1804 для скрытого монтажа

Артикул, номер 5015545 | EAN 4012195378433

5015545 / 1804 UP
120 mm
120 mm
53 mm
Описание продукта
Описание продукта
• шина уравнивания потенциалов 1804 вмонтирована в коробку;
• коробка с отверстиями для ввода кабеля и проводов;

Возможности подключения:
• 6 проводов 1,5-10 мм²;
• 1 провод 6-16 мм².
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Изолятор да
Исполнение В корпусе
Количество соединений жесткого провода до 16 мм² 7
Количество соединений плоского провода до 30 мм 1
Количество соединений провода круглого сечения 8–10 мм 1
Количество соединений провода круглого сечения, всего 7
Материал латунный
Материал зажима Сталь
Материал контактной шины латунный
Модель Конструкция с фиксированными размерами
Поверхность клеммы гальванически оцинкованный
Поверхность контактной шины Никелированный
Размер 50x5mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный

Размеры

Высота 53 mm
Длина 120 mm
Ширина 120 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0748 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0748 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
1804 UP 120 mm 120 mm 53 mm 5015545
5 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 1804 UP / 5015545 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 1804 UP / 5015545 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия 1804 UP / 5015545 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 1804 UP / 5015545 , 0.13MB , pdf

1804 UP / 5015545
Загрузить