- Описание продукта
-
Описание продукта• шина уравнивания потенциалов 1809 вмонтирована в коробку (без крышки);
• коробка с отверстиями для ввода необходимых проводов;
Возможности подключения:
• 7 проводов 25 мм²;
• 1 круглый проводник Rd 8-10;
• 1 плоский проводник до FL30 или круглый проводник Rd 8-10.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Изолятор да Исполнение В корпусе Количество соединений жесткого провода до 25 мм² 7 Количество соединений плоского провода до 30 мм 1 Количество соединений провода круглого сечения 8–10 мм 1 Количество соединений провода круглого сечения, всего 1 Материал латунный Материал зажима Сталь Материал контактной шины латунный Модель Конструкция с фиксированными размерами Поверхность клеммы гальванически оцинкованный Поверхность контактной шины Никелированный Размер 50x5mm Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный Размеры
Высота 67 mm Длина 250 mm Ширина 220 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,6007 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,6007 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 1809 UP / 5015065 , 0.18MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС 1809 UP / 5015065 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия 1809 UP / 5015065 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия 1809 UP / 5015065 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский