Шина уравнивания потенциалов для малых установок

Артикул, номер 5015502 | EAN 4012195378372

5015502 / 1809 BG
72 mm
43,5 mm
29 mm
серый
Описание продукта
Описание продукта
• с крышкой из полистирола серого цвета;
• с возможностью пломбировки
• опора из стали, оцинкованная конвейерным методом;
• контактная пластина и болты из никелированной латуни;

Возможности подключения:
• 3 многожильных провода до 6 мм²;
• 2 многожильных провода до 16 мм².
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Изолятор нет
Исполнение с крышкой
Количество соединений жесткого провода до 16 мм² 2
Количество соединений жесткого провода до 6 мм² 3
Материал латунный
Материал зажима латунный
Материал контактной шины латунный
Модель Конструкция с фиксированными размерами
Поверхность клеммы Никелированный
Поверхность контактной шины Никелированный
Размер 72x45mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный
Цвет серый

Размеры

Высота 29 mm
Длина 72 mm
Ширина 43,5 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,3406 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,3406 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
1809 BG 72 mm 43,5 mm 29 mm серый 5015502
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 1809 BG / 5015502 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 1809 BG / 5015502 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия 1809 BG / 5015502 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 1809 BG / 5015502 , 0.13MB , pdf

1809 BG / 5015502
Загрузить