Шина уравнивания потенциалов для монтажа в ванной комнате

Артикул, номер 5015553 | EAN 4012195378495

5015553 / 1804
63 mm
9,3 mm
9 mm
Описание продукта
Описание продукта
• контактная пластина из никелированной латуни;

• болты и клеммная скоба из гальванически оцинкованной стали;

Возможности подключения:

• 6 проводов 1,5-10 мм²;

• 1 провод 6-16 мм².
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Изолятор нет
Исполнение без крышки
Количество соединений жесткого провода до 16 мм² 1
Количество соединений жесткого провода до 6 мм² 6
Количество соединений провода круглого сечения, всего 7
Материал латунный
Материал зажима Сталь
Материал контактной шины латунный
Модель Конструкция с фиксированными размерами
Поверхность клеммы гальванически оцинкованный
Поверхность контактной шины Никелированный
Размер 409
Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный

Размеры

Высота 9 mm
Длина 63 mm
Ширина 9,3 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0917 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0917 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
1804 63 mm 9,3 mm 9 mm 5015553
5 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 1804 / 5015553 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 1804 / 5015553 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия 1804 / 5015553 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 1804 / 5015553 , 0.13MB , pdf

Изображение продукта 1804 / 5015553, 57.02 kB, jpg

Текст для тендера для этого продукта не доступен.