Шина уравнивания потенциалов для наружного монтажа

Артикул, номер 5015111 | EAN 4012195959427

5015111 / 1809 A
188 mm
52 mm
44,5 mm
черный
Описание продукта
Описание продукта
Шина для уравнивания потенциалов согласно стандарту ГОСТ 50571.3-2009/ГОСТ Р50571.5.54-2013, а также для молниезащитного уравнивания потенциалов согласно стандарту DIN VDE 0185-305

• опора и крышка из полистирола;
• черного цвета, устойчив к ультрафиалету;
• болты и перемычки из нержавеющей стали;
• Способность проводить ток молнии 100 кА (10/350).

Возможности подключения:

• 7 одножильных или многожильных проводов до 25 мм² или тонкожильных проводов до 16 мм²;
• 1 круглый провод Rd 8-10;
• 1 плоский проводник до FL 30 или круглый проводник Rd 8-10.


  • Испытано током молнии
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Изолятор да
Исполнение с крышкой
Количество соединений жесткого провода до 25 мм² 7
Количество соединений плоского провода до 30 мм 1
Количество соединений провода круглого сечения 8–10 мм 1
Количество соединений провода круглого сечения, всего 1
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Материал зажима Сталь
Материал контактной шины латунный
Модель Конструкция с фиксированными размерами
Поверхность клеммы гальванически оцинкованный
Поверхность контактной шины Никелированный
Размер 50x5mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный
Токопроводящая способность N/50 kA
Цвет черный

Размеры

Высота 44,5 mm
Длина 188 mm
Ширина 52 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,9056 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,9056 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
1809 A 188 mm 52 mm 44,5 mm черный 5015111
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 1809 A / 5015111 , 0.23MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 1809 A / 5015111 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия 1809 A / 5015111 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 1809 A / 5015111 , 0.13MB , pdf

1809 A / 5015111
Загрузить