- Описание продукта
-
Описание продуктаШина выравнивания потенциалов для выравнивания потенциалов по DIN VDE 0100-410/-540 и выравнивания потенциалов для защиты от молнии по DIN VDE 0185-305
• Крышка из полистирола
• Опорная плита из стали, поверхность из оцинкованного железа
• Цвет: черный, устойчивость УФ-излучению
с болтами и гайками из нержавеющей стали.
• Устойчивость к токам молнии 100 кА (10/350)
Возможности подключения:
• 7 одножильных или многожильных проводов сечением до 25 мм² или тонкожильных проводов с кабельным зажимом сечением до 16 мм²
• 1 круглый провод Rd 8-10
• 1 плоская лента до FL30 или круглый провод Rd 8-10
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Исполнение с крышкой Количество соединений жесткого провода до 25 мм² 7 Количество соединений плоского провода до 30 мм 1 Количество соединений провода круглого сечения 8–10 мм 1 Количество соединений провода круглого сечения, всего 1 Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Материал зажима Сталь Материал контактной шины латунный Модель Конструкция с фиксированными размерами Поверхность клеммы гальванически оцинкованный Поверхность контактной шины Никелированный Размер 188mm Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный Токопроводящая способность H/100 kA Цвет черный Размеры
Высота 44,5 mm Длина 188 mm Ширина 52 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 1,0545 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,0545 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 1809 AM / 5015105 , 0.20MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС 1809 AM / 5015105 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия 1809 AM / 5015105 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия 1809 AM / 5015105 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский