Шина уравнивания потенциалов для открытого монтажа, в коробке

Артикул, номер 5015557 | EAN 4012195477839

5015557 / 1804 AP
90,5 mm
90,5 mm
39,3 mm
светло-серый; RAL 7035
Описание продукта
Описание продукта
• шина уравнивания потенциалов 1804 вмонтирована в коробку;
• коробка с отверстиями для ввода кабеля и проводов;

Возможности подключения:
• 6 проводов 1,5-10 мм²;
• 1 провод 6-16 мм².
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Изолятор да
Исполнение В корпусе
Количество соединений жесткого провода до 16 мм² 1
Количество соединений жесткого провода до 6 мм² 6
Количество соединений провода круглого сечения, всего 7
Материал Полиэтилен
Материал зажима Сталь
Материал контактной шины латунный
Модель Конструкция с фиксированными размерами
Поверхность клеммы гальванически оцинкованный
Поверхность контактной шины Никелированный
Размер 90,5x90,5x39
Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный
Цвет светло-серый; RAL 7035

Размеры

Высота 39,3 mm
Длина 90,5 mm
Ширина 90,5 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,2701 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,2701 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
1804 AP 90,5 mm 90,5 mm 39,3 mm светло-серый; RAL 7035 5015557
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 1804 AP / 5015557 , 0.19MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 1804 AP / 5015557 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия 1804 AP / 5015557 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 1804 AP / 5015557 , 0.13MB , pdf

1804 AP / 5015557
Загрузить