Шина уравнивания потенциалов для взрывоопасных зон 1/21, 2/22

Артикул, номер 5015265 | EAN 4012196427628

54 mm
4 mm
Описание продукта
Описание продукта
Для искробезопасного защитного/функционального выравнивания потенциалов согласно DIN VDE 0100-410/-540, а также искробезопасного выравнивания потенциалов для защиты от молнии согласно VDE 0185-305 (IEC 62305) в установках согласно VDE 0165-1 (IEC/EN 60079-14)

• Применение во взрывоопасных зонах 1 и 2 / 21 и 22
• Испытано на соответствие требованиям для категории взрывоопасности IIC
• Класс устойчивости к разряду молнии H (100 кА) согласно VDE 0185-561-1 (IEC/EN 62561-1)
• Устойчивые к УФ-излучению изоляционные опоры, не содержащие галогенов
• С пружинной шайбой для фиксации винта от самопроизвольного ослабления согласно VDE 0185-305-3, приложение 2
• Подходит для внутреннего и наружного применения
  • Испытано током молнии
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Изолятор да
Исполнение Только зажим
Количество подключений 5
Количество соединений плоского провода до 40 мм 1
Количество соединений провода круглого сечения, всего 5
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Материал зажима Нержавеющая сталь (V2A)
Материал контактной шины Нержавеющая сталь (V2A)
Модель Конструкция с фиксированными размерами
Размер 5xM10
Серия продукции Ex
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Токопроводящая способность H/100 kA

Размеры

Высота 4 mm
Длина 279 mm
Ширина 54 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 7,7523 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 7,7523 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Количество подключений Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
EX PAS 5 279 mm 54 mm 4 mm 5 5015265
1 Штук
EX PAS 10 441 mm 54 mm 4 mm 10 5015270
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация EX PAS 5 / 5015265 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС EX PAS 5 / 5015265 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Декларация производителя EX PAS 5 / 5015265 , 0.05MB , pdf
REACH Декларация соответствия EX PAS 5 / 5015265 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия EX PAS 5 / 5015265 , 0.13MB , pdf

Протокол тестирования Test report DEKRA EX PAS , 0.04MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.