- Описание продукта
-
Описание продуктаШина для уравнивания потенциалов с металлической опорой согласно ГОСТ 50571.3-2009/ ГОСТ Р 50571.5.54-2013, а также для молниезащитного уравнивания потенциалов согласно стандарту DIN VDE 0185-305:
• крышка из полистирола, серая;
• крышка с возможностью пломбировки;
• опора из стали, оцинкованной конвейерным методом;
• с контактной пластиной из никелированной латуни;
• болты и пластина из гальванически оцинкованной стали;
• способность проводить грозовой ток 100 кА (10/350)
Возможности подключения:
• 7 одножильных или многожильных проводов до 25 мм² или тонкожильных проводов до 16 мм²;
• 1 круглый проводник Rd 8-10;
• 1 плоский проводник до FL 30 или круглый проводник Rd 8-10.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Изолятор нет Исполнение с крышкой Количество соединений жесткого провода до 25 мм² 7 Количество соединений плоского провода до 30 мм 1 Количество соединений провода круглого сечения 8–10 мм 1 Количество соединений провода круглого сечения, всего 1 Материал латунный Материал зажима Сталь Материал контактной шины латунный Модель Конструкция с фиксированными размерами Поверхность клеммы гальванически оцинкованный Поверхность контактной шины Никелированный Размер 188mm Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный Токопроводящая способность H/100 kA Цвет серый Размеры
Высота 43 mm Длина 188 mm Ширина 52 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,8422 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,8422 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 1809 M / 5015081 , 0.23MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС 1809 M / 5015081 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия 1809 M / 5015081 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия 1809 M / 5015081 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский