Шпилька G 8X71 G

Артикул, номер 6344569 | EAN 4012196290598

Описание продукта
Описание продукта
Шпилька для безболтового крепления траверсы и кронштейна.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Конструкция шплинта/предохранительного штифта Стандартный шплинт
Материал Сталь
Поверхность гальванически оцинкованный
Посадка 8 mm
Размер 8x71
Размер 8 x 71
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Ударопрочность нет
Цвет цинковый

Размеры

Длина 91 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0671 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0671 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
G 8X71 G 6344569
25 Штук
Загрузки

Техническая спецификация G 8X71 G / 6344569 , 0.10MB , pdf
Загрузить

Загрузить

Декларация соответствия ЕС G 8X71 G / 6344569 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании G 8X71 G / 6344569 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия G 8X71 G / 6344569 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия G 8X71 G / 6344569 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.