Сигнальная крышка для монтажной коробки UP, двойная

Артикул, номер 2003762 | EAN 4012196856602

2003762 / ZU 60-SSD
137 mm
68 mm
красный
Описание продукта
Описание продукта
Крышка для защиты двойной монтажной коробки для скрытой установки при нанесении штукатурки. Крышка красного цвета с сигнальными щетинками для определения положения.
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления Крышка
Конструкция крышки для скрытого монтажа и полых стен Сигнальная крышка
Материал Полиэтилен
Не содержит галогенов да
Размер 2 x Ø60mm
Серия продукции Серия WIN
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Форма Овальный
Цвет красный

Размеры

Длина 137 mm
Ширина 68 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0248 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0248 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
ZU 60-SSD 137 mm 68 mm красный 2003762
25 Штук
Загрузки

Техническая спецификация ZU 60-SSD / 2003762 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Загрузить

REACH Декларация соответствия ZU 60-SSD / 2003762 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия ZU 60-SSD / 2003762 , 0.13MB , pdf

Загрузить

ZU 60-SSD / 2003762
Загрузить