Сигнальная крышка для монтажных коробок для скрытой установки UP, одинарная

Артикул, номер 2003760 | EAN 4012196714643

2003760 / ZU 60-SD
красный
Описание продукта
Описание продукта
Крышка для защиты монтажной коробки для скрытой установки при нанесении штукатурки.
Крышка красного цвета с сигнальными щетинками для определения положения, устройством для центрирования буровой коронки, накладками для снятия.
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • диаметр 60 мм
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления Крышка
Диаметр 60 mm
Конструкция крышки для скрытого монтажа и полых стен Сигнальная крышка
Материал Полиэтилен
Не содержит галогенов да
Размер Ø60mm
Серия продукции Серия WIN
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Форма круглой формы
Цвет красный

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0093 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0093 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
ZU 60-SD красный 2003760
50 Штук
Загрузки

Техническая спецификация ZU 60-SD / 2003760 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Загрузить
Загрузить

REACH Декларация соответствия ZU 60-SD / 2003760 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия ZU 60-SD / 2003760 , 0.13MB , pdf

Загрузить

ZU 60-SD / 2003760
Загрузить