- Описание продукта
-
Описание продуктаКрышка для коробки для вывода из стены для защиты при нанесении штукатурки. Крышка красного цвета с сигнальными щетинками для определения положения.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления Крышка Конструкция крышки для скрытого монтажа и полых стен Сигнальная крышка Материал Полиэтилен Не содержит галогенов да Размер 65x35mm Серия продукции Серия WIN Соответствует требованиям Директивы ROHS да Форма Овальный Цвет красный Размеры
Длина 65 mm Ширина 35 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0063 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0063 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация ZU 30-SDW / 2003768 , 0.16MB , pdfREACH Декларация соответствия ZU 30-SDW / 2003768 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия ZU 30-SDW / 2003768 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, UP flush-mounted device boxes , 12.98MB , pdf
Казахстан - Русский