- Описание продукта
-
Описание продуктаДля монтажа в монтажных коробках UT3 и UT4 при применении модулей передачи данных серии Modul45 для разгрузки от натяжения.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления с фиксатором Материал Сталь Монтажная техника Размер растра M45 Поверхность оцинкован конвейерным методом Подходит для Монтажная коробка Размер 76x50x2 Серия продукции Универсальный кронштейн UT Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет черный; RAL 9005 Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,4898 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,4898 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация UT ZE / 7407851 , 0.16MB , pdfДекларация соответствия ЕС UT ZE / 7407851 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия UT ZE / 7407851 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия UT ZE / 7407851 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, GES , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions Universal support , 0.86MB , pdf
Казахстан - Русский