Системное решение по устройствам защиты от перенапряжений V20 в корпусе, 1-полюсный + NPE 280 V

Артикул, номер 5095381 | EAN 4012196423194

280 V
IP66
Описание продукта
Описание продукта
Разрядники для защиты от перенапряжений Тип 2 согласно DIN EN 61643-11


• Защита от перенапряжений-уравнивание потенциалов в соответствии с VDE 0100-443 (ГОСТ Р 50571-4-44-2011 )

• Единый блок в корпусе из поликарбоната (IP66), предварительно смонтирован и готов для подключения

• Токоотводящая способность 40 kA (8/20) на полюс за счет высокоэффективных варисторов


Применение: Уравнивание потенциалов в главных и вторичных распределительных щитах.

При опасности образования конденсата из-за ветра, снега, температур, солнца следует принять дополнительные меры!
  • 5 лет гарантии
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Евразийское соответствие
  • Устройство защиты согласно стандарту DIN EN 61643-11 или по ГОСТ IEC 61643-11-2013
  • Зональный переход 1 --> 2
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

SPD согласно EN 61643-11 Тип 2
SPD согласно IEC 61643-1 класс II
Zulassungen UL, ÖVE;
Вид защиты IP66
Вид монтажа предварительно вмонтированный в корпус
Влажность воздуха макс. 95 %
Влажность воздуха мин. 5 %
Время срабатывания <25 ns
Гашение сопровождающих токов (eff) [N-PE] 0,1 kA
Диапазон рабочих температур макс. 80 °C
Диапазон рабочих температур мин. -40 °C
Дистанционная сигнализация нет
Интегрированный входной предохранитель нет
Исполнение 1+N/PE
Класс проверки, тип 2 да
Макс. импульсный ток утечки (8/20 мкс) [L–N] 40 kA
Максимальное длительное напряжение AC 280 V
Максимальное длительное напряжение DC 350 V
Максимальное напряжение при длительной нагрузке (L-N) 280 V
Максимальное напряжение при длительной нагрузке (N-PE) 255 V
Максимальный импульсный ток (8/20) 40 kA
Максимальный ток предохранителя 160 A gL/gG
Максимальный ток предохранителя 160 A
Минимальный интервал 1,5 mm
Момент вращения 4 Nm
Напряжение TOV [L–N] – fail safe mode – 120 мин 440 V
Напряжение TOV [L–N] – withstand mode – 5 с 335 V
Напряжение TOV [N–PE] – withstand mode – 200 мс 1200 V
Номинальное напряжение AC (50 / 60 Гц) 230 V
Номинальный импульсный ток (8/20) 20 kA
Номинальный импульсный ток утечки (8/20 мкс) [L–N] 20 kA
Номинальный импульсный ток утечки (8/20 мкс) [N–PE] 40 kA
Остаточное напряжение [L-N] @ 5 кА 0,9 kV
Остаточное напряжение [L–N] @ 1 кА 0,7 kV
Рабочая температура, макс. 80 °C
Рабочая температура, мин. -40 °C
Размер 280V
Сигнализация на приборе оптический
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Стойкость к коротким замыканиям с максимальной защитой от перегрузки по току со стороны сети 50 kA eff
Топография сети прочее
УЗИП согласно UL 1449 Тип 4
Уровень защиты (L-N) ≤1,3
Устойчивый к короткому замыканию да

Возможности подключения

Импульсный ток (8/20) [всего] 60 kA
Поперечное сечение гибкого провода (тонкожильный) макс. 35 mm²
Поперечное сечение гибкого провода (тонкожильный) макс. 2 AWG
Поперечное сечение гибкого провода (тонкожильный) мин. 1,5 mm²
Поперечное сечение гибкого провода (тонкожильный) мин. 16 AWG
Поперечное сечение жесткого провода (одно-/многопроволочный) мин. 1,5 mm²
Поперечное сечение жесткого провода (одно-/многопроволочный) мин. 16 AWG
Сечение в месте соединения клемм FM, макс. 16 AWG
Сечение в месте соединения клемм FM, макс. 1,5 mm²
Сечение в месте соединения клемм FM, мин. 0,5 mm²
Сечение в месте соединения клемм FM, мин. 21 AWG
Сечение жесткого кабеля (одно-/многожильный) макс. 2 AWG
Сечение жесткого кабеля (одно-/многожильный) макс. 35 mm²

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 3,509 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 3,509 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Исполнение Максимальное длительное напряжение AC Вид защиты Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
VG-V20-1+NPE-280 1+N/PE 280 V IP66 5095381
1 Штук
VG-V20-3+NPE-280 3+N/PE 280 V IP66 5095383
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация VG-V20-1+NPE-280 / 5095381 , 0.34MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС VG-V20-1+NPE-280 / 5095381 , 0.11MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия VG-V20-1+NPE-280 / 5095381 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия VG-V20-1+NPE-280 / 5095381 , 0.13MB , pdf

VG-V20-1+NPE-280 / 5095381
Загрузить