Системное решение, тип 2, с разъемом MC4 для защиты фотогальванических преобразователей с 1 трекером MPP, 1000 В постоянного тока

Артикул, номер 5088554 | EAN 4012196816095

5088554 / PVG-C1000S100
IP66
Описание продукта
Описание продукта
Системное решение Тип 2 с разъемом MC4 для фотогальванического преобразователя с 1 МРР-трекером

• Варисторный разрядник, вставной, с устройством разъединения в Y-образной(устойчивой к ошибкам) схеме подключения согласно VDE 0100-712 (50539-12)
• Низкий уровень защиты постоянного тока: 4,0 кВ (Uoc max = 1000В постоянного тока с V20-C/0-500PV)
• один PV-струнный вход (разъем MC4) на один вход MPP-WR, до 30A DC на клемму
• предварительно собран в корпусе из поликарбоната (IP65), устойчивом к ультрафиолетовому излучению, для наружной установки, включая набор кабельных вводов.

Для защиты преобразователей от постоянного тока фотогальванических установок.

В случае опасности образования конденсата вследствие воздействия ветра, снега, различных температур и солнца необходимы дополнительные меры защиты!
  • 5 лет гарантии
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Устройство защиты согласно стандарту DIN EN 61643-11 или по ГОСТ IEC 61643-11-2013
  • Зональный переход 1 --> 2
  • Установка электротехнической экспертизы
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

SPD согласно EN 61643-11 Тип 2
SPD согласно IEC 61643-1 класс II
Блокировка строки без
Вид защиты IP66
Вид монтажа предварительно вмонтированный в корпус
Время срабатывания <25 ns
Глубина 94 mm
Диапазон рабочих температур макс. 80 °C
Диапазон рабочих температур мин. -40 °C
Дистанционная сигнализация нет
Исполнение Для MPP-трекера и с подключением MC4
Исполнение 3
Класс проверки, тип 2 да
Количество MPPT 1
Количество входов 1
Количество входов на MPPT 1
Количество входов строк 1
Количество выходов на MPPT 1
Количество линейных вводов 4
Количество полюсов 3
Конфигурация сети DC да
Конфигурация сети IT нет
Конфигурация сети TN нет
Конфигурация сети TN-C нет
Конфигурация сети TN-C-S нет
Конфигурация сети TN-S нет
Конфигурация сети TT нет
Конфигурация сети, иная нет
макс. входное напряжение пост. тока 1000 V
макс. входной ток на каждую строку 30 A
макс. выходной ток 30 A
макс. Напряжение PV 1000 V
Максимальное длительное напряжение DC 1000 V
Максимальный импульсный ток (8/20) 40 kA
Максимальный ток предохранителя 125 A
Максимальный ток предохранителя 125
Номинальный импульсный ток (8/20) 20 kA
Оснащен силовым разъединителем нет
Переход от зоны молниезащиты 1→2
Рабочая температура, макс. 80 °C
Рабочая температура, мин. -40 °C
Размер 1000V DC
Серия продукции PV-ÜSS
Сигнализация на приборе оптический
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Способ ввода MC4
Топография сети прочее
Устойчивый к короткому замыканию да
Функция мониторинга нет
Цвет светло-серый; RAL 7035

Возможности подключения

Anschlussart Generatoranschlusskasten MC4
Сечение жесткого кабеля (одно-/многожильный) макс. 35 mm²

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 3,7933 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 3,7933 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Вид защиты Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
PVG-C1000S100 IP66 5088554
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация PVG-C1000S100 / 5088554 , 0.36MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС PVG-C1000S100 / 5088554 , 0.11MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия PVG-C1000S100 / 5088554 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия PVG-C1000S100 / 5088554 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE test report V20-PH , 0.05MB , pdf
Разрешение на использование знаков DEKRA test report V20-PH , 0.08MB , pdf

Загрузить

PVG-C1000S100 / 5088554
Загрузить