Изделия OBO — сертифицированная противопожарная защита
Каждая федеральная земля имеет собственные строительные правила с соответствующими положениями по противопожарной защите. Эти технические строительные нормы и правила можно найти в административных предписаниях федеральных земель.
Строительные правила предписывают, какие строительные изделия и конструктивные исполнения пригодны при применения в системах противопожарной защиты. Так называемые «сертификаты пригодности» устанавливают пригодность и применимость на основании проведенных испытаний на огнестойкость, соответствующей классификации систем и полученных сертификатов.
Стандарты на проведение испытаний и классификаций
Системы переборок испытаны и допущены к применению согласно немецкому стандарту DIN 4102, часть 9, с классами огнестойкости с S30 по S90. Сертификаты пригодности — это «Общие строительные допуски» (abZ) или, в соответствии с новейшими земельными строительными правилами, так называемые «Общие свидетельства об утверждении типового образца» (aBG).
В то время как немецкий стандарт на проведение испытаний описывает не только саму процедуру испытаний, но и классификацию, в европейских стандартах эти критерии рассматриваются отдельно друг от друга: в соответствии с EN 1366, часть 3, сооружается стенд для проведения испытаний, а само испытание проводится на основании EN 1363, часть 1 .


Результаты испытаний впоследствии классифицируются согласно EN 13501, часть 2 . Выявленные пределы огнестойкости подразделяются на потерю целостности (E) и потерю теплоизолирующей способности (I). На основе этого выводятся различные классы огнестойкости, например EI90. При этом «90» означает длительность огнестойкости в минутах (как в кратком обозначении на немецком языке).
А европейским сертификатом пригодности является «Европейская техническая оценка» строительного изделия. Строительному изделию в комбинации с другими компонентами системы противопожарной защиты присваивается конструктивный тип. В Германии в таком случае согласно немецкому градостроительному праву дополнительно требуется наличие Общего свидетельства об утверждении типового образца .
Все системы переборок OBO Bettermann имеют такие сертификаты пригодности, требуемые согласно градостроительному праву, и, следовательно, подходят для монтажа и эксплуатации в строительных объектах во всех федеральных землях.
Противопожарные каналы и кабельные системы для сохранения работоспособности электрооборудования при пожаре
является законодательным требованием для всех строительных объектов, в которых находится большое количество людей. К таким объектам относятся, например, больницы, гостиницы, объекты метрополитена или туннели.
В таких местах необходима гарантия того, что электрооборудование, обеспечивающее безопасность, продолжит работу без перебоя даже при пожаре. Такие конструкции, в частности противопожарные каналы и кабеленесущие системы, проходят испытания и оценку в соответствии с DIN 4102, часть 12, . В ходе испытания на огнестойкость не допускается возникновение ни коротких замыканий, ни обрывов кабелей.
Противопожарные каналы с помощью своей «облицовки» защищают расположенные в них кабели от огня, сохраняя рабочее состояние. С помощью кабельных систем, имеющих свойство сохранения работоспособности электрооборудования, на определенных кабеленесущих системах или внутри определенных крепежных приспособлений из стали (например, в форме хомутов или элементов группового крепления) прокладываются специально сконструированные предохранительные кабели. Благодаря химической реакции веществ, используемых при изготовлении изоляции, они предохраняют электрооборудование при открытом пламени в зоне пожара.
Классификация согласно DIN: E30, E60 и E90. Буква E в данном случае означает электричество, число указывает на длительность сохранения работоспособности электрооборудования. Подтверждением пригодности систем являются «Стандартные сертификаты об испытаниях в строительстве» (abP).


Сопоставимый европейский стандарт на проведение испытаний для подобных кабельных систем в настоящий момент пока отсутствует. Однако краткое обозначение для такой классификации согласно EN 13501 уже определено. Ей соответствует буква P (Power). Впрочем, символ E, означающий сохранение работоспособности электрооборудования согласно DIN, часто путают с европейским обозначением E «Потеря целостности». В этом случае следует быть предельно внимательным! Однако во многих европейских странах за основу принимается немецкий стандарт.
Каналы для электропроводки в путях эвакуации и аварийных выходах
Противопожарные каналы защищают пути эвакуации и аварийные выходы от последствий горения кабеля. Они «заключают в оболочку» пожарную нагрузку горючих компонентов электропроводки и при горении кабеля не дают огню и дыму проникать в пути эвакуации.
Благодаря этому при пожаре пути эвакуации остаются доступными, и люди могут покинуть помещение безопасно. Немецкий стандарт на проведение испытаний: DIN 4102, часть 11, с классификациями от I30 до I120.
Сертификатом пригодности может быть стандартный сертификат об испытаниях в строительстве . Он выдается на конструкции, изготовленные из формоустойчивых противопожарных каналов из листового материала. Кроме того, может быть выдано подтверждение на основании стандартного допуска органов строительного надзора, если функция противопожарного канала основана на строительных материалах с реактивными компонентами.


Аналогичными характеристиками обладают монтажные каналы, прошедшие испытания согласно европейскому стандарту EN 1366, часть 5 . Классификации таких каналов определяются по аналогии с переборками согласно EN 13501, часть 2, от EI30 до EI120. Строительно-правовым сертификатом пригодности в этом случае также является «Европейская техническая оценка».
Противопожарная защита только с сертификатом пригодности
OBO Bettermann гарантирует, что все предлагаемые системы противопожарной защиты классифицированы в соответствии с действующими стандартами и имеют признанные сертификаты пригодности, выданные органами строительного надзора. Многие системы сертифицированы не только в Германии, но и за ее пределами, в других европейских испытательных институтах, и имеют свидетельства о применимости и пригодности изделий.
В результате этого ни проектировщики, ни электромонтеры не подвергаются никакому риску, поскольку приемка смонтированных и установленных систем гарантируется благодаря выданным сертификатам — при условии надлежащего и соответствующего разрешениям монтажа.
В случае возникновения каких-либо отклонений от сертификата пригодности во время монтажа наши эксперты предложат вам специальные решения с учетом конкретных условий. Таким способом OBO всегда гарантирует монтаж электрооборудования в соответствии с испытаниями и разрешениями!