PYROLINE® Rapid

Противопожарный каналPYROLINE® Rapid из металла предназначен специально для монтажа на путях эвакуации и аварийных выходах. Его вспенивающееся внутреннее покрытие обеспечивает изоляцию тепловой нагрузки и эффективно предотвращает распространение огня. В случае возникновения пожара покрытие вспенивается и препятствует выходу дымовых газов и пламени в течение макс. 120 минут (классы огнестойкости от I 30 до I 120).
Несмотря на тонкие стенки и компактные внешние размеры, канал имеет большой внутренний объем. Малый вес упрощает установку. Противопожарный канал может крепиться непосредственно к стенам, потолку или полу либо подвешиваться к потолку с помощью стержней с резьбой.
PYROLINE® Rapid BSKM 0407

Для экономии кабеля OBO предлагает канал размером 40 x 70 мм со всеми необходимыми принадлежностями. Небольшой формат столь же прост в установке, а стандарт безопасности аналогичен стандарту безопасности больших металлических каналов.
Новые фасонные детали
Подходящие фасонные детали — внешние и внутренние углы, плоские углы и Т-образные ответвления — завершают ассортимент каналов 0407, превращая их в комплексные решения для путей эвакуации и аварийных выходов.
Преимущества системы
- Активная изоляция пожарной нагрузки и надежное предотвращение распространения огня
- Защита маршрутов эвакуации от последствий возгорания кабеля
- Классы огнестойкости от I 30 до I 120
- Прямой настенный и потолочный монтаж, использование в полу
- Подвесной монтаж на соединителях или контрпластинах фасонных деталей
Новинка: PYROLINE® Rapid в ярко-белом цвете

Теперь противопожарный канал PYROLINE® Rapid из металла доступен также с поверхностью ярко-белого цвета .