Комбинация огнестойкого пеноблока и огнезащитной пены: PYROPLUG® Block и PYROSIT® NG нового поколения
Кабельная проходка — быстро и легко

С помощью огнестойких пеноблоков и огнезащитной пены можно надежно закрыть отверстия для кабеля и труб в тех стенах и потолках, к которым предъявляются определенные пожарно-технические требования. OBO Bettermann в настоящее время выводит на рынок новое поколение комбинированных изделий: благодаря блокам PYROPLUG® Block и огнезащитной пене PYROSIT® NG у монтажников на строительной площадке всегда есть все необходимое для комбинированных кабельных проходок. Применение стало быстрее и проще
Огнестойкий пеноблок PYROPLUG® Block
Новый PYROPLUG® Block прибавил в размерах. Благодаря увеличенной эффективной площади теперь монтажникам требуется меньше блоков на каждое отверстие. В зависимости от класса огнестойкости блок можно устанавливать горизонтально или вертикально. На потолке достаточно герметизации с одной стороны. Мягкая консистенция позволяет без проблем произвести дополнительную установку. В случае просверленных отверстий пробки PYROPLUG® Peg обеспечат надежную изоляцию.
Огнестойкая пена PYROSIT® NG
PYROSIT® NG делает противопожарную систему идеальной. Двухкомпонентную пену можно точно нанести при помощи монтажного пистолета. Новшеством OBO стал терморегулирующий блок для пены, который обеспечивает оптимальную температуру картриджа. Пена, блоки и пробки в случае пожара расширяются и образуют изолирующий слой, предотвращающий распространение огня.



Проверенное качество для вашей безопасности

Изделия прошли испытания в качестве систем для кабельной проходки согласно EN 1366-3 и получили европейский технический допуск (ETA). Кроме того, блоки и пробки OBO как и прежде удовлетворяют требованиям национальных допусков согласно стандарту DIN 4102-9.
Размеры нового блока PYROPLUG® Block — 200 x 144 x 60 мм. Кроме прочего, компания OBO уменьшила упаковочные единицы, чтобы более целенаправленно реагировать на спрос. Система может использоваться во всех типах зданий, в частности в промышленных и специальных сооружениях, больницах, объектах массового пребывания людей и школах.