Скоба для крепления круглых проводников Rd 8-10 мм за водосточной трубой

Артикул, номер 5351456 | EAN 4012195427216

Медь
Описание продукта
Описание продукта
• с выемкой;

• для круглых проводников Rd 8-10;

• с шестигранным болтом M6 x 20 и гайкой M6.
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

биметаллический соединитель нет
взрывозащищённый нет
Встроенная направляющая круглого провода нет
Диапазон зажима мин. 100 mm
Материал Медь
Размер 100mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,1964 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1964 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Материал Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
301 S-CU-100 Медь 5351456
10 Штук
301 S-CU-120 Медь 5351472
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 301 S-CU-100 / 5351456 , 0.09MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 301 S-CU-100 / 5351456 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия 301 S-CU-100 / 5351456 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 301 S-CU-100 / 5351456 , 0.13MB , pdf

301 S-CU-100 / 5351456
Загрузить